Aktiv Produktsymbol

Serie VMS-550

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie VMS-550
VMS-550 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 58 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Niedriges Profil
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ausgangsjustierung
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-550-Serie ist ein kompaktes 550-W-Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Low-Profile-Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % eignen sich ideal für platzbeschränkte medizinische und dentale Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-550-12 500 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550-15 500 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-48 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink