Aktiv Produktsymbol

Serie VMS-300A

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie VMS-300A
VMS-300A Serie Alternativvariation 1
VMS-300A Serie Alternativvariation 2

Übersicht

  • 300 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 5 V Zusatzlüfterausgang
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-300A-Serie ist ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,123
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 28,52
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-300A-12 300 12 25 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-300A-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-300A-24 300 24 12.5 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-300A-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-300A-36 300 36 8.34 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-300A-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-300A-48 300 48 6.25 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-300A-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink