Aktiv Produktsymbol

VMS-225C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-225C Serie
VMS-225C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 225 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-225C Serie ist ein AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-225C-12 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-15 225 15 15 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-24 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-27 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-27 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-36 225 36 6.25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-48 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink