Aktiv Produktsymbol

Serie VMS-225C-CNF

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie VMS-225C-CNF
VMS-225C-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 225 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-225C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,07 x 2,44 x 1,46
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    103,4 x 62 x 37
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-225C-12-CNF 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-12-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-15-CNF 225 15 15 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-15-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-24-CNF 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-27-CNF 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-27-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-36-CNF 225 36 6.25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-36-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-225C-48-CNF 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-48-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink