Aktiv Produktsymbol

VMS-200-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-200-CNF Serie
VMS-200-CNF Serie Alternativvariation 2

Übersicht

  • 200 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Wirkungsgrad bis 93,5 %
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-200-CNF-Serie ist ein 200-W-AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93,5 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,606 x 2,441 x 1,575
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    117 x 62 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-200-12-CNF 200 12 16.67 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-200-12-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-200-24-CNF 200 24 8.33 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-200-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-200-48-CNF 200 48 4.17 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-200-48-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink