Aktiv Produktsymbol

VMS-130 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-130 Serie
VMS-130 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 130 W
  • 80 bis 264 VAC-Eingang
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Temperaturbereich -30 bis +70 °C
  • EN 55011 Klasse B-konform
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • 5,08 x 7,62 cm Abmessungen nach Industriestandard

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VMS-130 ist ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, zertifiziert nach IEC 60601-1. Mit einer Grundfläche von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll) nach Industriestandard, aktiver Leistungsfaktorkorrektur und einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % sind diese medizinischen Netzteile ideal für medizinische Designs, die den Stand-by- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    80–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,2
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 30,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-130-12 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-130-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-130-24 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-130-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-130-36 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-130-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-130-48 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-130-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink