AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Die Serie VMS-130-BP ist ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil mit Grundplattenkühlung. Sie ist für den Einsatz in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten konzipiert und nach IEC 60601-1 zertifiziert. Mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur und einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % sind diese medizinischen Netzteile ideal für medizinische Designs, die den Stand-by- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-130-12-BP | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-24-BP | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-36-BP | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-48-BP | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |