Aktiv

Serie VGS-250B

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie VGS-250B
VGS-250B Serie Alternativbild

Übersicht

  • 249 bis 252 W
  • 88 bis 132/176 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Über einen Schalter wählbarer Wechselstrom-Eingangsbereich
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Ausgangsjustierung
  • Schraubklemmen
  • Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VGS-250B Serie handelt es sich um ein 250-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Mit einem niedrigen 30-mm-Profil, einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,75 W und einem integrierten Kühlgebläse ist dieses robuste, chassismontierte Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    88 bis 132 / 176 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    8,46 x 4,52 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    215 x 115 x 30

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VGS-250B-12 249.6 12 20.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250B-24 252 24 10.5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250B-48 249.6 48 5.2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250B-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink