Nicht mehr lieferbar

PSK-S6C-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S6C-T Serie
PSK-S6C-T Serie Alternativbild

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,992 x 1,24 x 0,951
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 24,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S6C-3-T 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-3-T
PSK-S6C-5-T 6 5 1.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-5-T
PSK-S6C-9-T 6 9 0.66 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-9-T
PSK-S6C-12-T 6 12 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-12-T
PSK-S6C-15-T 6 15 0.4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-15-T
PSK-S6C-24-T 6 24 0.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink