AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Bei der PSK-S6C-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 6 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S6C-3-T | 4.1 | 3.3 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-5-T | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-9-T | 6 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-12-T | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-15-T | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-24-T | 6 | 24 | 0.25 | UL/cUL, CE |