Nicht mehr lieferbar

PSK-S5B-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S5B-T Serie
PSK-S5B-T Serie
PSK-S5B-T Serie Seitenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,06
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 26,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S5B-3-T 3.3 3.3 1 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-5-T 5 5 1 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S5B-5-T
PSK-S5B-9-T 5 9 0.56 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-12-T 5 12 0.42 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S5B-12-T
PSK-S5B-15-T 5 15 0.33 CE, UL/cUL --
PSK-S5B-24-T 5 24 0.21 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S5B-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink