Bei der PSK-S5B-L Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Drahtanschlussgehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 5 W Dauerleistung
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Überströme-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • 4000 VAC Isolationsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Litzen
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,97 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37 x 24,5 x 18

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S5B-3-L 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-3-L Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-5-L 5 5 1 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-5-L Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-9-L 5 9 0.56 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-9-L Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-12-L 5 12 0.42 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-12-L Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-15-L 5 15 0.33 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-15-L Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-24-L 5 24 0.21 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S5B-24-L Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink