Nicht mehr lieferbar

PSK-S3-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S3-T Serie
PSK-S3-T Serie
PSK-S3-T Serie Seitenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,05
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 26,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S3-3-T 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE --
PSK-S3-5-T 3 5 0.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-5-T
PSK-S3-9-T 3 9 0.33 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-9-T
PSK-S3-12-T 3 12 0.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-12-T
PSK-S3-15-T 3 15 0.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-15-T
PSK-S3-24-T 3 24 0.125 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink