Litzen AC/DC-Netzteil
Bei der PSK-S3-L Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Drahtanschlussgehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 3 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S3-3-L | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-5-L | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-9-L | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-12-L | 3 | 12 | 0.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-15-L | 3 | 15 | 0.2 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-24-L | 3 | 24 | 0.125 | UL/cUL, CE |