Nicht mehr lieferbar

PSK-S3-L Serie

Litzen AC/DC-Netzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse, Ansicht von unten
PSK-S3-L Serie, Drahtanschlüsse

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Litzen
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,97 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37 x 24,5 x 18
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S3-3-L 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-3-L
PSK-S3-5-L 3 5 0.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-5-L
PSK-S3-9-L 3 9 0.33 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-9-L
PSK-S3-12-L 3 12 0.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-12-L
PSK-S3-15-L 3 15 0.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-15-L
PSK-S3-24-L 3 24 0.125 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S3-24-L
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink