Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S25D-3-T | 13.53 | 3.3 | 4.1 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-5-T | 20.5 | 5 | 4.1 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-9-T | 25 | 9 | 2.5 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-12-T | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-15-T | 25 | 15 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-24-T | 25 | 24 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PSK-S25D-48-T | 25 | 48 | 0.5 | UL/cUL, CE |