Bei der PSK-S20C-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-5-T | 18 | 5 | 3.6 | UL/cUL, CE | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
PSK-S20C-5-T | PSK-20D-5-T |