Bei der PSK-S15C-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S15C-3-T | 8.9 | 3.3 | 2.7 | CE, UL/cUL |
PSK-S15C-5-T | 13.5 | 5 | 2.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-9-T | 15 | 9 | 1.66 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-12-T | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-15-T | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-24-T | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |