Nicht mehr lieferbar

PSK-S10C-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S10C-T Serie
PSK-S10C-T Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,094
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 27,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S10C-3-T 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-3-T
PSK-S10C-5-T 10 5 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-5-T
PSK-S10C-9-T 10 9 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-9-T
PSK-S10C-12-T 10 12 0.9 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-12-T
PSK-S10C-15-T 10 15 0.7 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-15-T
PSK-S10C-24-T 10 24 0.45 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink