Nicht mehr lieferbar

PSK-25W-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-25W-T Serie
PSK-25W-T Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,13 x 1,26
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 32
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-25W-3-T 13.53 3.3 4.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-3-T
PSK-25W-5-T 20.5 5 4.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-5-T
PSK-25W-9-T 22.5 9 2.5 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-9-T
PSK-25W-12-T 25 12 2.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-12-T
PSK-25W-15-T 24 15 1.6 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-15-T
PSK-25W-24-T 26.4 24 1.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-24-T
PSK-25W-48-T 24 48 0.5 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-48-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink