Bei der PSK-20D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-20D-3-T | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-5-T | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-9-T | 19.8 | 9 | 2.2 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-12-T | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-15-T | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL | ||||
PSK-20D-24-T | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
PSK-20D-9-T | Kein direkter Ersatz |