Aktiv Produktsymbol

PSK-20D-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

PSK-20D-T Serie
PSK-20D-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 14 bis 20 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Konzipiert, um den medizinischen Sicherheitsstandard 60601 zu erfüllen (2xMOPP)
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-20D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 32,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-20D-3-T 14.85 3.3 4.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-20D-3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-5-T 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-20D-5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-12-T 20 12 1.67 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-20D-12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-15-T 20 15 1.33 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-20D-15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20D-24-T 19.9 24 0.83 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-20D-24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink