Aktiv Produktsymbol

PSK-15D-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

PSK-15D-T Serie
PSK-15D-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 13 bis 15 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Konzipiert, um den medizinischen Sicherheitsstandard 60601 zu erfüllen (2xMOPP)
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558, 62368

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-15D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,27
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 32,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-15D-3-T 13.2 3.3 4 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15D-3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15D-5-T 15 5 3 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15D-5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15D-12-T 15 12 1.25 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15D-12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15D-15-T 15 15 1 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15D-15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15D-24-T 15 24 0.625 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15D-24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink