PSK-10W-T Serie
PSK-10W-T Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,09
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 27,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-10W-3-T 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-3-T
PSK-10W-5-T 10 5 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-5-T
PSK-10W-9-T 10 9 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-9-T
PSK-10W-12-T 10.8 12 0.9 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-12-T
PSK-10W-15-T 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-15-T
PSK-10W-24-T 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-10W-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink