Aktiv

Serie PSK-10W-T

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie PSK-10W-T
PSK-10W-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 bis 10 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Entspricht EN 55032 / CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-10W-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,09
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 27,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-10W-3-T 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10W-5-T 10 5 2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10W-9-T 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-9-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10W-12-T 10.8 12 0.9 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10W-15-T 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10W-24-T 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10W-24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink