Bei der VSK-S10 Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit hoher Effizienz, 4000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSK-S10-3R3UA | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-5UA | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-9UA | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-12UA | 10 | 12 | 0.9 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-15UA | 10 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
VSK-S10-24UA | 10 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |