6 W、 Einzelausgang、 Offener Rahmen、 Leiterplattenmontage、 AC/DC-Netzteil
Bei der Serie VOF-6B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 4-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 100 mW sind diese 6-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-6B-S5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
VOF-6B-S9 | 6 | 9 | 0.67 | CE, UL/cUL |
VOF-6B-S12 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE |
VOF-6B-S15 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |
VOF-6B-S24 | 6 | 24 | 0.25 | UL/cUL, CE |