Aktiv Produktsymbol

VMS-20 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VMS-20 Serie
VMS-20 Serie Alternativvariation

Übersicht

  • 13 bis 21 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte Abmessungen
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,3 W
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-20 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte für die Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 W und Effizienz bis zu 85 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,38 x 1,6 x 0,8
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    60,5 x 40,6 x 20,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-20-3.3 13.2 3.3 4 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VMS-20-3.3 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-20-5 20 5 4 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VMS-20-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-20-9 20.7 9 2.3 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
VMS-20-12 20.4 12 1.7 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VMS-20-12 -- Angebot anfordern
VMS-20-15 21 15 1.4 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VMS-20-15 -- Angebot anfordern
VMS-20-24 21.6 24 0.9 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VMS-20-24 -- Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink