Die Serie VBM-100 von CUI ist ein kompaktes AC/DC-Netzteil mit einer Grundplatte für Anwendungen, bei denen eine Zwangsbelüftung nicht bevorzugt wird. Diese Serie eignet sich optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit begrenztem Platz und hoher Priorität des Energiewirkungsgrads.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VBM-100-12 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL, CE |
VBM-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL, CE |
VBM-100-28 | 100 | 28 | 3.6 | UL/cUL, CE |
VBM-100-36 | 100 | 36 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VBM-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL, CE |