Nicht mehr lieferbar

PSK-S5B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S5B Serie
PSK-S5B Serie
PSK-S5B Serie Untenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,97 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37 x 24,5 x 18
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S5B-3 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S5B-3
PSK-S5B-5 5 5 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S5B-5
PSK-S5B-9 5 9 0.56 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S5B-9
PSK-S5B-12 5 12 0.42 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S5B-12
PSK-S5B-15 5 15 0.33 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S5B-15
PSK-S5B-24 5 24 0.21 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S5B-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink