Serie PSK-S3

3 W、 Einzelausgang、 Gekapselt、 Leiterplattenmontage、 AC/DC-Netzteil

PSK-S3 Serie, Leiterplattenmontage
PSK-S3 Serie, Leiterplattenmontage
PSK-S3 Serie, Leiterplattenmontage, Ansicht von unten

Bei der Serie PSK-S3 handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 3 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 3 W Dauerleistung
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Überströme-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • 4000 VAC Isolationsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,97 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37 x 24,5 x 18
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S3-3 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S3-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S3-5 3 5 0.6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S3-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S3-9 3 9 0.33 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S3-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S3-12 3 12 0.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S3-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S3-15 3 15 0.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S3-24 3 24 0.125 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S3-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink