Serie PSK-S2C

2 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Serie PSK-S2C
PSK-S2C Serie Alternativansicht

Bei der Serie PSK-S2C handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 2 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • 4.000 VAC Isolation
  • CISPR32 EN 55032 Klasse-B-konform
  • UL/EN/IEC 62368 zertifiziert

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,7 x 22,2 x 18
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,33 x 0,87 x 0,71
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S2C-3 2 3 0.6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S2C-5 2 5 0.4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S2C-9 2 9 0.222 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S2C-12 2 12 0.167 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S2C-15 2 15 0.133 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S2C-24 2 24 0.083 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S2C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink