Nicht mehr lieferbar

PSK-S2C Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S2C Serie
PSK-S2C Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,33 x 0,87 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,7 x 22,2 x 18
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S2C-3 2 3.3 0.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-3
PSK-S2C-5 2 5 0.4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-5
PSK-S2C-9 2 9 0.222 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-9
PSK-S2C-12 2 12 0.167 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-12
PSK-S2C-15 2 15 0.133 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-15
PSK-S2C-24 2 24 0.083 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S2C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink