Nicht mehr lieferbar

PSK-S25D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S25D Serie
PSK-S25D Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,756 x 1,89 x 0,925
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S25D-3 13.53 3.3 4.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-3
PSK-S25D-5 20.5 5 4.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-5
PSK-S25D-9 25 9 2.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-9
PSK-S25D-12 25 12 2.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-12
PSK-S25D-15 25 15 1.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-15
PSK-S25D-24 25 24 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-24
PSK-S25D-48 25 48 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink