AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Bei der Serie PSK-S15C handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S15C-3 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | CE, UL/cUL |
PSK-S15C-5 | 13.5 | 5 | 2.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-9 | 15 | 9 | 1.66 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |