Aktiv

Serie PSK-S15C

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Serie PSK-S15C
PSK-S15C Serie Untenansicht

Übersicht

  • 8 bis 15 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • 4.000 VAC Isolation
  • CISPR32 EN 55032 Klasse-B-konform

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-S15C handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,118 x 1,134 x 0,925
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    53,8 x 28,8 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S15C-3 8.9 3.3 2.7 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S15C-5 13.5 5 2.7 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S15C-9 15 9 1.66 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S15C-12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S15C-15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S15C-24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S15C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink