Nicht mehr lieferbar

PSK-S10C Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S10C Serie
PSK-S10C Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,118 x 1,134 x 0,748
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    53,8 x 28,8 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S10C-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-3
PSK-S10C-5 10 5 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-5
PSK-S10C-9 10 9 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-9
PSK-S10C-12 10 12 0.9 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-12
PSK-S10C-15 10 15 0.7 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-15
PSK-S10C-24 10 24 0.45 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink