Nicht mehr lieferbar

PSK-5W Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-5W Serie
PSK-5W Serie Alternativbild

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,6
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 15,36
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-5W-3 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-3
PSK-5W-5 5 5 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-5
PSK-5W-9 5 9 0.55 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-9
PSK-5W-12 5 12 0.42 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-12
PSK-5W-15 5 15 0.333 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-15
PSK-5W-24 5.5 24 0.23 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink