Aktiv

PSK-4 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-4 Serie
PSK-4 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 4 W
  • 85 ~ 305-VAC- oder 120 ~ 431-VDC-Eingang
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +80 °C
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Überspannungskategorie OVC III bis zu 2.000 m

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-4 handelt es sich um eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten, leiterplattenmontierbaren Gehäuse. Mit 4-W-Dauerleistung bieten diese vergossenen Module mit einem einzelnen Ausgang einen Wirkungsgrad von bis zu 82 % und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 80 °C. Sie sind ideal geeignet für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,62 x 0,83 x 0,787
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    41,1 x 21 x 20
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-4-3 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-4-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-4-5 4 5 0.8 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-4-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-4-12 4 12 0.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-4-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-4-15 4 15 0.266 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-4-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-4-24 4 24 0.166 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-4-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink