Aktiv

PSK-30D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-30D Serie
PSK-30D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 30 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-30D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese gekapselten Module mit einem Ausgang und einer Dauerleistung von 30 W verfügen über ein Eingangsüberspannungskategorie-III-Design und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Sie sind ideal für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,74 x 1,54 x 0,95
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    69,5 x 39 x 24
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-30D-3 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-5 30 5 6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-9 30.6 9 3.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-12 30 12 2.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-15 30 15 2 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-24 31.2 24 1.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-30D-48 30.2 48 0.63 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-30D-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink