PSK-25W Serie
PSK-25W Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,76 x 1,89 x 0,93
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-25W-3 13.53 3.3 4.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-3
PSK-25W-5 20.5 5 4.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-5
PSK-25W-9 22.5 9 2.5 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-9
PSK-25W-12 25 12 2.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-12
PSK-25W-15 24 15 1.6 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-15
PSK-25W-24 26.4 24 1.1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-24
PSK-25W-48 24 48 0.5 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-25W-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink