Aktiv Produktsymbol

PSK-150 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-150 Serie
PSK-150 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Wirkungsgrad bis 93,5 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,3 W
  • Temperaturbereich -30 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-150 handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 150 W Dauerleistung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -30 bis 70 °C. Dadurch sind sie ideal für medizinische und zahnmedizinische Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,3 x 2,3 x 1,38
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    109 x 58,5 x 35
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-150-12 150 12 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-150-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-150-24 150 24 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-150-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-150-48 150 48 3.125 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-150-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink