Nicht mehr lieferbar

PBO-8-B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PBO-8-B Serie
PBO-8-B Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,75 x 0,88 x 0,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    44,5 x 22,45 x 15
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PBO-8-3-B 5.28 3.3 1.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-3-B
PBO-8-5-B 8 5 1.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-5-B
PBO-8-9-B 7.92 9 0.88 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-9-B
PBO-8-12-B 8 12 0.67 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-12-B
PBO-8-15-B 8 15 0.53 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-15-B
PBO-8-24-B 7.92 24 0.33 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-8-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink