Aktiv

Serie PBO-3C

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Serie PBO-3C
PBO-3C Rückansicht
Alternative PBO-3C-Ansicht mit Referenzskala

Übersicht

  • 2 bis 3 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 80 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PBO-3C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem sehr kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 3-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,04 x 0,495 x 0,433
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    26,4 x 12,58 x 11
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBO-3C-3 2 3.3 0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3C-5 3 5 0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3C-9 3 9 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3C-12 3 12 0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3C-15 3 15 0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3C-24 3 24 0.125 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink