Aktiv

Serie PBO-15C-B

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Serie PBO-15C-B
PBO-15C-B Serie Alternativbild

Übersicht

  • 9 bis 15 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Äußerst kompaktes rechtwinkliges SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PBO-15C-B AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem Niedrigprofil-SIP-Gehäuse untergebrachten 15-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösung für eine Reihe von Anwendungen in den Bereichen Haushalt, Industrie, IoT und Telekommunikation entwickelt.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,75 x 0,945 x 0,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    44,5 x 24 x 15
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBO-15C-3-B 9.9 3.3 3 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-3-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-15C-5-B 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-5-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-15C-9-B 15 9 1.67 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-9-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-15C-12-B 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-12-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-15C-15-B 15 15 1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-15-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-15C-24-B 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-15C-24-B Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink