AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Die PBO-10C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem sehr kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 10-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-10C-3 | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10C-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10C-9 | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PBO-10C-12 | 10 | 12 | 0.83 | UL/cUL, CE |
PBO-10C-15 | 10 | 15 | 0.67 | UL/cUL, CE |
PBO-10C-24 | 10 | 24 | 0.42 | UL/cUL, CE |