Nicht mehr lieferbar

PBO-10 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PBO-10 Serie
PBO-10 Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,75 x 0,59 x 0,95
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    44,5 x 15 x 24
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PBO-10-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-3
PBO-10-5 10 5 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-5
PBO-10-9 9.9 9 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-9
PBO-10-12 10 12 0.83 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-12
PBO-10-15 10 15 0.67 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-15
PBO-10-24 10 24 0.42 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-10-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink