AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Die PBO-1 AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem äußerst kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 1-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-1-S5 | 1 | 5 | 0.2 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S9 | 1 | 9 | 0.111 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S12 | 1 | 12 | 0.083 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S15 | 1 | 15 | 0.067 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S24 | 1 | 24 | 0.042 | CE, TUV, UL/cUL |