Serie PBO-1-B

1 W、 Einzelausgang、 Offener Rahmen、 Leiterplattenmontage、 AC/DC-Netzteil

Serie PBO-1-B
PBO-1-B Serie Untenansicht

Die PBO-1-B AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem Niedrigprofil-SIP-Gehäuse untergebrachten 1-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 1 W Dauerleistung
  • Äußerst kompaktes rechtwinkliges SIP-Gehäuse
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • 3.000 VAC Isolation
  • Klasse II Auslegung

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,38 x 0,71 x 0,43
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    35 x 18 x 11
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S5-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S9-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S12-B 1 12 0.083 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S12-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S15-B Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S24-B Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink