SD-SN Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    2
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30SN 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-30SN Bestandsabfrage SD-30SN Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40SN 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-40SN Bestandsabfrage SD-40SN Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50SN 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-50SN Bestandsabfrage SD-50SN Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60SN 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-60SN Bestandsabfrage SD-60SN Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70SN 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-70SN Bestandsabfrage SD-70SN Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80SN 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-80SN Bestandsabfrage SD-80SN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink